已回答假定已回答

DAC输出跳变问题!

Troublemaker 在 2015-12-7 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-12-16提供

大家好!

        我想请教一个问题,我最近用AD5324用来产生模拟电压。当AD5324输出电压以步长0.05V/0.1秒,从0.5V变到0.8V的过程中,输出电压会出现超过1V的跳变,然后又恢复过来。最终输出停在0.8V,请问为什么会出现这样的跳变。

        单独设定输出电压都是对的。我检查了,AD5324四个输出通道只要电压从小到大变化时,过程中都会出现很大的跳变,然后又恢复正常。

       

 

请大家赐教!谢谢!

結果