已回答假定已回答

AD7367-5输出异常

silencebear 在 2015-12-8 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-12-16提供

我在按下面的电路图调试AD7367-5时,输出一直不正常。ADC设置为内部基准电压,VA1单端双极性,输入信号范围±5V,控制器IO电平3V3。

无标题.png

一开始我用直流信号调试,其输入信号分别为0V、1V、2V、2.2V、2.8V、3V、4V、5V时,AD7367-5的输出在quartus ii的signaltap显示如下图

无标题.png

发现从DC信号2V开始,输出就变得很异常。

在用正弦信号测试时,输入为1V2V3V4V5V时,输出如下图

ad7367-5output.png

一开始我认为只是出现了直流偏置和输入高电平时不稳定。当采用FFT分析时,发现一直存在直流偏置,且时高时低,经常会出现输入信号的倍频频谱,噪声也是时大时小。

下图为FFT频谱,其中,输入分别为幅度2.2V/2.8V/4.0V/.4V、频率8/10/12kHz的正弦信号。

figure_22_8_10_12.jpgfigure_28_8_10_12.jpg

figure_40_8_10_12.jpgfigure_44_8_10_12.jpg

我该怎样解决AD7367-5的输出问题?电路图连接得有问题吗?

結果