已回答假定已回答

请教AD时钟抖动问题

mingbai 在 2015-12-10 詢問的問題
最後回覆由mingbai於2015-12-23提供

    我们在进行AD时钟设计时,要想达到AD的信噪比最大化,需在时钟抖动方面非常小心,但一般的晶振在近端(1Hz~100Hz)的相噪都很差,1Hz---65dB,10Hz---95dB,100Hz--125dB,这已经是比较好的晶振指标了(恒温晶振除外),在将晶振相噪转换为抖动过程中,1Hz~100Hz对晶振的总抖动的贡献是很大的。

    在设计AD的时钟时,AD公司的一篇文档说一般算到1KHz左右就已经比较精确了如果文档没有给出100Hz以内相噪的话,但晶振一般在1Hz~100Hz相噪会比较差,请问晶振的在1Hz~100Hz之间的抖动对AD的信噪比影响大吗?还是不需要考虑了,具体是什么原理呢

 

 

    谢谢 

結果