已回答假定已回答

功耗如何计算 Op07

cherryljl 在 2012-12-26 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-20提供

如果需要知道一个芯片比如op07或2252 在电路中的功耗,应该怎么计算?
pdf资料上给出的功耗Op07 125mW ,2252 800多mW
我用78L05给2252供电时,如果认为2252功耗为800mW ,而78L05最大输出电流100mA ,那么应该功率不够,而实际应用时,78L05给三个2252供电都没有问题,这应该怎么理解?

結果