已回答假定已回答

AD5755电流输出异常

iemink 在 2015-12-14 詢問的問題
最後回覆由zcheng於2018-1-22提供

你好,目前基于AD5755做模拟量输出。目前的情况是,电压输出正常,无论哪种量程,输出值均可正确输出,而电流输出一直有异常。现象是:配置完成之后,进行输出,但是通过万用表电流档进行测量,并没有电流输出;电流输出加载一个470欧的电阻,输出一个电流值,通过测量电阻两端电压,发现电阻两端电压值完全不对。输出20ma时,电阻两端电压为0.84V;输出10ma时,电阻两端的电压.为0.34V,请问这是什么原因造成的?

另外,我这边SPI通信,始终读不到从机回复的信息,比如读回读寄存器,得到的值总是0x00。但是因为电压输出一直正常,所以觉得配置信息起作用了,就没有过多关注,请问这个会不会有影响?

谢谢!

結果