已回答假定已回答

关于混频器ADL5385

517159467@qq.com 在 2015-12-17 詢問的問題
最後回覆由Benz於2016-1-11提供

今天做了一个关于混频器ADL5385的试验,我用100MHz进去通过倍频器被到200MHz,功率在4dBm左右,然后滤波去给ADL5385做本振,另外一边用一个10MHz信号经过180°的功分器,然后再经两个90°相位变换得倒 I Q信号的差分信号,功率在0dBm左右,最终输出的是400MHz信号,没有混频输出任何有用的信号,不知道是哪里做错了,没出得来?

結果