已回答假定已回答

OP285作为电压跟随器发生自激振荡

lilongdt 在 2015-12-19 詢問的問題
最後回覆由lilongdt於2015-12-23提供

使用OP285作为电压跟随器,反馈电阻为100kΩ。发现当输入电压V1为0V时,OP285的输出会发生自激振荡,频率为上百kHz。

把反馈电阻更换为几kΩ或更小,则不会发生自激振荡。请问这是什么原因导致的?OP285应该是单位增益稳定的吧?

下图是用Multisim的仿真电路,从仿真的示波器可以看到这个现象。

谢谢了。

捕获_看图王.PNG

結果