已回答假定已回答

ADuCM360:电流环输出与设置的电流值偏差问题

bomlulu 在 2015-12-22 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-12-29提供

电流环设置如下:

 IexcDat(IEXCDAT_IDAT_1mA,IDAT0Dis);
  IexcCfg(IEXCCON_PD_off,IEXCCON_REFSEL_Int,IEXCCON_IPSEL1_AIN5,IEXCCON_IPSEL0_AIN5);

设置的是输出2mA的电流,接200欧姆精密电阻,测得电压是417.8mV;

当设置为输出1mA的电流,接200欧姆精密电阻,测得电压是211.2mV;

当设置为输出100uA的电流,接200欧姆精密电阻,测得电压是19.783mV;

当设置为输出50uA的电流,接200欧姆精密电阻,测得电压是9.801mV;

为什么会出现这种偏差呢?当输出电流相对较大时,测量值比理论值偏大,电流较小时,测量值比理论值偏小。

結果