已回答假定已回答

请问有关HMC702LP6CE调试有关问题

piupiu 在 2015-12-21 詢問的問題
最後回覆由Benz於2016-1-11提供

我在调试一块用HMC702LP6CE芯片做的一块锁相电路板,在调试的过程中观察到以下现象,不符合预期,不明白是什么原因,请指教。

   测试环境如下:

   一块HMC702LP6CE做的pcb板,XREFP管脚悬空,XSIN的管脚接入10MHz的铷钟做参考源,VCOIN接入POS150+产生的信号(不形成控制闭环)。

 

   现象:

   1、VCOIN产生100MHz的固定频率信号输入,用HITTITE的控制模块设置锁相频率为100MHz,固定分频比,此处在cp处观察到一1.4V的直流偏置+跟随VCOIN频率变化的调制信号。改变VCO的频率或者分频比,并未观察到直流有变化。

   2、通过设置register gpo_sel=1,GPO1输出VCOIN分频后的波形,GPO2输出XSIN分频后的波形,GPO3输出XSIN经过选通后的波形。观察到以下现象。

GOP.jpg

使GPO3输出XSIN经过Ref SEL后的波形如下,图中分辨率为1V/DIV,信号处在2V-3.3V之间,频率为10MHz。(XSIN输入10MHz铷钟信号)

GPO3.jpg

使GPO2输出分频后的波形,改变分频比R,可以看到输出方波信号频率变化,但是跟预期频率不太相符。

R=100 频率为763KHZ

imageFile.jpg

R=10  

imageFile.jpg

R=1

imageFile.jpg

 

使GPO1输出VCOIN分频后的信号,只能观察到一3.3v的直流+67MHZ的正弦调制,改变VCOIN,正弦信号并无变化。

 

 

请教:请问以上参考的分频信号是否正常?以及为什么GPO1 VCOIN的分频信号看不到? 万分感谢!

結果