已回答假定已回答

AD7190的模拟引脚输入范围

LINJIAN 在 2015-12-23 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-12-24提供

公司现在要测量两路差分信号,每路的范围都是±5V.

看了AD7190的数据手册,

ANALOG INPUTS
Differential Input Voltage Ranges     ±VREF/gain          V nom        VREF = REFINx(+) − REFINx(−),
                                                        gain = 1 to 128.
                           ±(AVDD – 1.25 V)/gain  V min/max     Gain > 1.


REFERENCE INPUT
REFIN Voltage                   AVDD                     V nom        REFIN = REFINx(+) − REFINx(−).
Reference Voltage Range                1                 V min
                           AVDD                      V max        The differential input must be limited to
                                                        ± (AVDD – 1.25 V)/gain when gain > 1.

看完以上的部分,我的理解是AVDD和REFIN+接同一个5V电源,REFIN-接AGND,GAIN=1时,模拟输入范围就为±5V。

可是在PGA部分中又说

if AVDD =
5 V, the maximum analog input that can be applied to the
AD7190 is 0 to 3.75 V/gain in unipolar mode or ±3.75 V/ gain
in bipolar mode.

这个感觉有点前后矛盾了。

不知道AD7190能不能测量±5V的差分模拟量。

結果