已回答假定已回答

AD8436:输出错误

bomlulu 在 2015-12-26 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-1-5提供

     想用AD8436测得200Hz,峰峰值600mV的正弦波的平均整流值,测试电路的时候正弦波是波形发生器产生的,送入5引脚IBUFIN+,但是从14引脚OBUFOUT输出的是峰值很小的类似三角波的波形,而且平均值也比理论输出的直流值偏大,9引脚输出的是稍有些抖动的直流,但是也比理论输出值大60mv左右,不知道是不是我的电路哪里错了。

ad8436.png

結果