已回答假定已回答

参考电源ADR4550对输入电源的噪声抑制问题

的卡夫卡 在 2015-12-26 詢問的問題
最後回覆由的卡夫卡於2015-12-31提供

ADR4550的输出为传感器供电,ADR4550的输入电源为金升阳的电源模块,示波器显示该电源模块的输出噪声峰峰值在200mv左右,而经过ADR4550稳压后输出电源噪声没有任何改变,依然为200mv左右,导致传感器精度急剧降低。将电源模块去掉,直接采用线性电源输入,噪声降低为10mv,ADR4550的输出噪声依然和其输入电源噪声一致。

现想咨询下:

1、ADR4550为何没有起到对电源噪声抑制的功能?

2、ADI可否提供一个对外部9~36V输入电源的噪声抑制方案

結果