已回答假定已回答

ADF4351输出频率(1422MHz)发生跳变

xubing 在 2015-12-29 詢問的問題
最後回覆由Benz於2016-1-11提供

问题描述:使用ADF4351评估板自带的25 MHz参考频率,输出频率为1422 MHz,参数设计如下图所示:

图像 1.png

    使用频谱仪输出频率,Span设置为100 Hz,VBW和RBW自动设置,发现频率在1422 MHz附近几十Hz范围内随机跳变。

请问,ADF4351的频率分辨率是多少?使用ADF4355-3是否能解决该问题?谢谢

結果