已回答假定已回答

AD6649第一级NCO问题

success105 在 2015-12-29 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2016-1-27提供

您好,

 

在测试AD6649时发现了一个问题,清帮忙解答。

AD6649的第一级NCO有两种模式,可调或固定Fs/4。使用245.76MHz采样时钟采集100MHz带宽信号,当第一级NCO设置为可调时,输出会存在混叠现象;第一级NCO设置为固定Fs/4时,没有混叠。请问,当前使用条件下能否使用可调NCO?如何使用?

結果