已回答假定已回答

请教ADI论坛大侠,关于反向比例放大器的问题

GOUZIUFO 在 2015-12-31 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-1-7提供

各位大侠好:

 

    我的需求是搭建一个4:1衰减的反向比例放大器,使用的是AD8605单电源运放,电路拓扑是标准的反相放大电路。

  

  有个现象就是当反馈电阻为2.5M,输入电阻为10M时,运放输出一个180KHz的饱和信号,感觉像是振荡了。

当把反馈电阻改为25K,输入电阻为100K时,电路能正常工作,衰减4倍。

 

不知道原因是什么,多谢!

結果