已回答假定已回答

AD96685TQ已经停产了吗?

学徒学徒 在 2016-1-1 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-1-7提供

ADI工程师你好,

AD96685可以在网站上找到datasheet,

老版本datasheet中可以找到AD96685TQ

新版本datashee中已经没有AD96685TQ,只有AD96685TB系列等等。

 

疑问:1、AD96685TQ已经停产?

           2、AD96685是高速比较器,速度可以达到2.5ns,AD96685TQ温度范围可达到–55°C to +125°C(即军温范围)

                 如果AD96685TQ已经停产,意味着军温范围内比较器可以达到2.5ns以内的器件已经没有可以选择。

           3、工业级温度范围内,各大半导体厂家都有生产超高速比较器。军温范围内没有可选,那该如何解决这个问题?有什么好的替代方案吗?国外设计者,难道不需要军温范围内超高速比较器?


 

結果