已回答假定已回答

ADF4360-7使用的一些问题

ZHOUHUI 在 2016-1-4 詢問的問題
最後回覆由Benz於2016-3-8提供

ADF4360-7使用的一些问题

你好我最近在用ADF4360-7做一个小型频率源。因为自己第一次搞射频这块,有些问题不甚了解!下面是我的问题!

想让它输出350 MHz to 1800 MHz的频率范围。请问参考频率以及鉴相频率如何确定。还有就是文档上说外部电感和中心频率有关,是不是还要根据输出的频率范围来改变外部电感,也就是通过程序配置寄存器和外部电感的改变,来输出不同的频率呢?还有就是想要得到350 MHz to 1800 的输出频率范围,该选择多少MHz的参考时钟源呢?

結果