已回答假定已回答

AD7656的硬件设计问题

beihang1121 在 2016-1-4 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2016-1-6提供

AD7656的VDD引脚电压

对于±4 × VREF,VDD = 10 V~16.5 V,VSS = −10 V~−16.5 V;对于±2 × VREF,VDD = 5 V~16.5 V,VSS = −5 V~−16.5 V

现在我理论上VDD=5V,但实际用万用表测VDD=4.8V,想问一下各位大神,如果VDD低于5V,AD7656能否进行采集?????????????

結果