已回答假定已回答

AD7606能够处理的最大的频率

xiaoai 在 2016-1-7 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2016-1-9提供

    阅读手册,AD7606内部有一个抗混叠滤波器,在-5~+5V范围下的-3db带宽为15khz,在-10~10V范围内-3db带宽是22KHZ,下降沿大约在10khz左右开始。

    我的回波信号为20KHZ,如果使用AD7606,那么此抗混叠滤波器会不会把我的信号部分损坏,造成信息丢失呢?

    也就是说,AD7606能够处理的信号的频率范围是不是为10KHZ

    忘不吝赐教

結果