已回答假定已回答

ADE7880读数校准问题请教

perfect 在 2016-1-8 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-2-14提供

各位专家:

              目前我在使用220V、5A、功率因数0.5的标准源输入进行ADE7880的校准,在校准程序中,以A相电压有效值校准为例,多次读取AVRMS寄存器值后取平均值AVRMS_AVE作为一个基准值保存在控制器中,以后正式测量时读取AVRMS寄存器的值,除以AVRMS_AVE,再乘以220,作为测量的实际值。A、B、C三相的电压、电流有效值均按照这种方法进行校准。

   我的问题是:1、通过上述方法可以正确测量,但是不确定这种方法是否规范正确,请专家给予指点。

                          2、在这个校准过程中我没有使用到AVGAIN、AIGAIN等的增益调整寄存器,一直没搞明白这几个增益调整寄存器到底有什么用处,在校准过程中需要使用吗?

                          3、请问对于功率校准是校准AWATT、BWATT、CWATT吗,具体该如何校准呢?



        谢谢!

結果