已回答假定已回答

AD5422电压输出功率

hahaxixituantuan 在 2016-1-8 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-1-12提供

ADI官方参考设计中DAC部分隔离芯片ADUM1401CRWZ是采用AD5422的DVCC引脚供电的,AD5422该引脚功率好像只有1mA的驱动能力,远小于ADUM1401CRWZ的功耗,请问第一:你们的板子是否经过验证;第二:SPI总线的频率是多少;第三:ADUM1401CRWZ与AD5422的功率匹配关系。

結果