已回答假定已回答

问题: 关于AD5933的应用,求指点

Run 在 2012-12-26 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-10提供

根据ADI提供的资料已经设计出硬件和软件,现在正在做实验。系统供电为5V,设输出电压范围为200MVp-p,反馈电阻和校准电阻都设为200k欧,待测电阻为1M欧。当分别设置激励频率为100KHz、30KHz、10KHz、500Hz时,测1M欧的标准电阻出来值分别为936K,1001K,1031K,70K。

现在困惑的是要测一个已知阻抗时,怎么样去选择和设置输出电压、反馈电阻、校准电阻以及激励频率?它们之间倒底是怎么样关系?

请求ADI工程师进行指导,谢谢!

結果