已回答假定已回答

I-V电流转电压的问题?

gorden_gu 在 2016-1-11 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-7-18提供

I-V电流转电压的问题?

 

给仪表放大器如AD8226输入,在AD8226 输入端(+),输入标准的电流信号,4~20ma 时

想通过一个249R的电阻,转换为1~5V的电压,供给AD8226正输入端,让它进行数据采样。

当输入20ma 时,在A测得电压为4.99V,可是,在B点却测得电压为1.55V。如附件

 

请问,怎么能从AD8226的输入端得到+5V左右的电压?

附件

結果