已回答假定已回答

ADF4355出现严重近端杂散

wangrui6268 在 2016-1-13 詢問的問題
最後回覆由wangrui6268於2016-1-13提供

ADI工程师和同仁们,我在使用ADF4355输出3.8GHz-6.8GHz频段内出现严重的近端杂散(1MHz带宽内),参考频率为100MHz,鉴相频率为100MHz。具体杂散情况见附件图片。杂散点间隔约70k,尝试过改变鉴相频率、改变环路滤波器带宽(ADIsimPLL软件计算得到)都没有解决该问题。电源方面:+5V供电为DC-DC电源后接LDO电源提供、+3.3V电源为LDO直接提供,感觉电源应该比较理想。PCB板方面:去耦电容和芯片接地脚都正常接地,不过接地孔距离较远(约2mm),且很多都是盲孔到中间层的地,不是通孔到底层地,具体见附件图片。请大家指导一下有哪些可能的原因,谢谢!

結果