已回答假定已回答

锁相环ADF4150 demo板

diewutianya 在 2016-1-14 詢問的問題
最後回覆由Benz於2016-3-1提供


请教专家:买了一块ADF4150的demo板,板上的VCO输出频率为1.7~1.8GHz,现在想更换VCO输出2.1~2.2GHz的信号,请推荐一款VCO,(之前查过mini的VCO,但是都是需要定制的,所以希望推荐一款可以买到现货的,可以替代之前VCO的芯片)谢谢!

結果