已回答假定已回答

I-V  通过249R电阻转电压1-5V 的问题(附图)?

gorden_gu 在 2016-1-14 詢問的問題
最後回覆由lansebuluo於2017-3-2提供

-V  通过249R电阻转电压1-5V 的问题?

 

   将4--20ma电流,通过电阻249欧姆,转换为1--5V电压。本案的接法,将249R接在ADG1409模拟切换通道的

输入端,当给通道一(INA_S1A,INA_S1B)输入20ma 电流时,在测试点B,电压为4.98V。但是,在测试点

A,测试出电压仅有1.56V。。。。。。我们想在AD8226的输入端,即A点得到4.98V,可是只有1.56V。

 

 

请问,(4.98V- 1.56V)= 3.42V,消耗在那里?如何在AD8226的输入端获得4.98V的电压?

附件

結果