已回答假定已回答

AD9914并口模式下能否使能OSK功能?

zksxd2000@ 在 2016-1-17 詢問的問題
最後回覆由zou於2017-1-7提供

各位大侠:

 

     我禁用可编程模数模式、DRG模式、Profile模式,只使能并口模式,上电初始化采用并口方式(F3F2F1F0=0000),初始化完成后(F3F2F1F0=0010,)采用32位并口送非线性调频频率字。调频信号能够输出,但是在此情况下必须禁用OSK,即OSK使能位必须为0,否为信号无法输出。为什么?在并口模式下(其它三个模式禁用),OSK不能使能吗?如果可以,该怎么做呢?

結果