已回答假定已回答

op27 增益带宽的问题

crystalrain 在 2016-1-18 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-1-20提供

我用op27接了一个很简单的k=1的反相电路,运放的同相端接地,反相端通过一个12K的电阻接交流输入信号,一个12K的电阻跨接到输出端,并在输出端用一个示波器来观察信号。

 

但是实际的测量结果很奇怪, 输入信号是一个Vp=600mV,频率可变的交流信号。 当频率小于140KHz时,输出信号的幅度都是600mv,但是一旦输入信号频率大于140KHz,输出信号的幅度就开始随着频率的增大越来越小,看起来好像增益带宽积只有140KHz*1=140KHz左右,但是数据手册上面的增益带宽积油5~8MHz。这是怎么回事呢?

結果