已回答假定已回答

ADUCM360高温测试:ADC输出不稳定

bomlulu 在 2016-1-18 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-1-31提供

因为需要测试板能够耐高温,所以想用简单的电路测试一下ADUCM360在120度左右的运行情况。

测试板中:ADUCM360最小系统、测温电路和程序参照官网的开发套件,其他外围添加了485接口等。都是耐温125度的器件。

QQ截图20160118161535.png

在测试过程中,常温测试没有错误,温度输出稳定。

高温测试时,温度输出会时常出现错误,出现错误的温度值也不确定,随后又自动恢复正常。

贴一下测试中的数据:

(Ur5:ADC测得R5两端电压;Iexc0:算出的电流环的电流;Urtd:ADC测得热敏电阻两端电压;R:计算得到热敏电阻阻值;T:计算的到温度值)

Iexc0=0.000207A,Ur5=1.161035V,Urtd=0.024349V,R=117.440910r

T=47.1

Iexc0=0.000207A,Ur5=1.160784V,Urtd=0.024522V,R=118.303215r

T=49.3

Iexc0=0.000207A,Ur5=1.160548V,Urtd=0.024690V,R=119.137924r

T=51.3

Iexc0=0.000207A,Ur5=1.160430V,Urtd=0.024847V,R=119.904495r

T=1147.9

Iexc0=0.000214A,Ur5=1.200000V,Urtd=0.114293V,R=533.369019r

T=1153.4

Iexc0=0.000214A,Ur5=1.200000V,Urtd=0.114737V,R=535.439270r

T=1155.7

Iexc0=0.000214A,Ur5=1.200000V,Urtd=0.114924V,R=536.314270r

T=1136.4

Iexc0=0.000214A,Ur5=1.200000V,Urtd=0.113361V,R=529.017700r

T=60.6

Iexc0=0.000208A,Ur5=1.165752V,Urtd=0.025709V,R=123.500931r

T=64.2

Iexc0=0.000207A,Ur5=1.159011V,Urtd=0.025845V,R=124.875206r

T=65.7

测量过程中会不时出现上述错误,因为另一块板子上温度是没有这种情况的,所以猜测应该是硬件哪里出现的问题,但是不知道是CPU本身的问题,还是外围电容的问题。求指教。

結果