已回答假定已回答

AD9516-1在温度为50℃时锁相环不锁定,急急急!!

wangyuan 在 2016-1-20 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-1-26提供

对AD9516-1的配置信息如下:采用外部参考时钟10MHz输入,使用内部VCO,VCO频率为2576MHz,最终产生92MHz的时钟输出。在温度为30℃时则可以正常工作。已知10MHz的参考时钟不会有问题,那么会有哪些因素导致的这种问题,请论坛里的各位大神多多指教!!

結果