已回答假定已回答

ad620和AD8221放大非线形

wangmigooo 在 2012-12-27 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2012-12-27提供

最近买了两几片AD620和AD8221,试用这两个仪表放大器,但是发现效果很差,放大非线形。
我直接把应变片电桥的两个输出接AD8221的差分输入,增益电阻采用高精密电阻,精度0.02%,温漂5PPM,放大50倍,然后输出经一阶RC到ADC。使用中发现,当在传感器上发超过某一重量的物体后,它的放大基本上是线形的,而且效果很好,如果低于这个重量,就非线形,效果很差,是否能推荐一款线形度较好的仪表运放。

結果