已回答假定已回答

AD7150检测人体,如果电容量超过范围会输出失效?

微醺岁月 在 2016-1-29 詢問的問題
最後回覆由微醺岁月於2016-2-25提供

背景:

一个产品需要检测人体接近,考虑使用AD7150这颗CDC。暂时只是简单的使用出厂配置,只用OUT引脚检测其输出电平的状态,没有用到IIC通信。

 

问题现象:

只使用其中一个通道,使用导线连接cin和EXC。导线长度约50cm,两导线平行,间距10cm以上。此时OUT管脚呈不规律动作输出。若将导线截短到10cm,可可靠感应人手靠近(距离导线几厘米时即可感应到),但如果手继续接近,几乎接触到导线时,输出却会关断。

 

疑问:

1、是否导线长度有限制,为何50cm导线不能正常工作?

2、是否超过芯片的量程范围(默认2pF)后输出会关断,为何手靠的太近会关断,按正常的思路难道不是应该超过范围继续输出吗?

結果