已回答假定已回答

关于ADXL345的问题

wangmigooo 在 2012-12-27 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2012-12-27提供

ADXL345datasheet上说output data rate最大3200Hz,采样时如果是10位,对X,Y,Z三个轴采样,则每一组数据需要30bit,那么其内部的A/D采样频率是不是只有3200/30约为107 Hz,根据奈奎斯特采样定理,那么ADXL345只能采107/2=53Hz以下的频率才能将加速度还原成模拟信号。我的计算有问题么?那么我用它做手部运动的位移会不会采样率太低?

結果