已回答假定已回答

ADXRS622输出有20-30mv 的纹波

姚粤汉 在 2016-1-29 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2016-2-1提供

ADXRS622我使用TI公司的ADS3819500khz 的采样率,使用ADR425做基准稳压,发现没有接通ADXRS622输出管脚时,采样零电平是只有1LSB的漂移,采样5V,和3.3V都只有几个lSB的电平,这个说明我ADC是正常工作的,但是在接通ADXRS622的输出管脚后,发现有300LSB的漂移,这个直接导致了测量有2-3度的漂移,这个漂移我想是不能忍受的吧。

結果