已回答假定已回答

AD9837的Pin1(COMP)的输出电压是多少?

muneakila 在 2016-1-31 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-2-24提供

各位ADI的专家好

我想将AD9837的0V~0.6V的正极性模拟输出转为-5V~+5V的双极性输出。

本来是打算使用差分电流输出的AD9838加一级差放实现双极性输出。但是项目对体积要求很严苛,AD9838封装要大一些,而且外围器件也要多一些

所以我想,AD9837的Pin1(COMP)会不会是模拟输出的中间电平,这样就可以后接差放了。

请各位指教,谢谢。

結果