已回答假定已回答

AD9361/64发射EVM不稳定问题

xuangouzi 在 2016-2-21 詢問的問題
最後回覆由Charles.Guo於2016-4-7提供

诸位ADI的专家,业界的高手,在下有个问题请教:

        我司基于AD9361和AD9364宽带无线收发芯片设计分别设计了400MHz,2.3GHz,2.1GHz设计了三种收发电路,其中有两种TDD,一种FDD工作模式,都用zynq进行配置。它们都存在一个问题,就是发射EVM不稳定!发射输出加射频滤波器,配置成功并固化好后,EVM在1.4~1.8%之间,然反复上电或是过段时间上电测试,用FSV30测得EVM恶化到5~7%之间。放置几天后上电测试,EVM又出现变好到约1.5%的情况,也有的一上电仍是7%左右。如此反复,不稳定,我司从电源供电和时钟参考方面进行过分析和测试,但仍无法定位问题出在哪……

         请各位高手不吝赐教,盼复,谢谢!

結果