已回答假定已回答

ADE7758芯片的REF资料上是2.42V,而我测量的只是2.53V,这样是否正确

zhangqiu007@126.com 在 2016-2-22 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-4-28提供

7758芯片的REF资料上是2.42V,而我测量的只是2.53V,这样是否正确?

 

还有,在这种情况下,我读出的电压有效值,不太准确,而且不是线性的,我用调压器调节时,读出来的电压有效值,不连续,比如,测得一个为201V,然后我调小电压,会突然降到186V,而中间的190多的没有。不是连续的,麻烦ADI工程师帮忙看一下,指导一下

結果