已回答假定已回答

ADM1063默认输出配置

xuesong 在 2016-2-23 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2016-3-8提供

大家新年好,关于ADM1063,我在使用过程中碰到一些问题,具体如下:

ADM1063数据手册中P18页的DEFAULT OUTPUT CONFIGURATION说明了在ADM1063出厂默认状态下,可以通过ADM1063片外的上拉电阻来控制PDO输出的电压,目前我们设计过程中图像处理芯片需要的电压分别为3.3V、1.8V、1.5V、1V_AVS、1V_CON。如果按照ADM1063片外上拉电阻来控制的话,是不是无法实现1V_AVS和1V_CON输出(Input supply = 0 V to 1.2 V. The PDOs are high impedance.       Input supply = 1.2 V to 2.7 V. The PDOs are pulled to GND by a weak (20 kΩ) on-chip pull-down resistor.)?另外,ADM1063采用外部上拉电阻控制PDO的输出,是不是无法实现上电顺序的控制(我们的上电顺序为3.3V、1V_AVS、1V_CON、1.8V、1.5V),我在数据手册中DEFAULT OUTPUT CONFIGURATION没有看到任何有关PDO上电顺序控制的说明。

結果