已回答假定已回答

关于hmc765的问题

Ansiky9 在 2016-2-25 詢問的問題
最後回覆由Ansiky9於2016-3-1提供

用hmc765LP6CE得到一个8GHz的信号,但是遇到了一些问题,具体如下:

     (1)根据datasheet上的调谐电压与输出频率的关系,输出8GHz的信号,只需要4V的电压,但是实际操作中发现,需要5.4V左右才能输出到8GHz的信号。

     (2)向寄存器里面写数,分别向Reg09、Reg02、Reg03寄存器写数,最后写入Reg03寄存器,有时候能够锁定,有时候不能锁定。电路参考芯片的参考电路图设计,检查无焊接问题。环路采用无源环路和正向放大的环路两种,均是有时候能锁定,有时候不能锁定。

      主要问题就是以上两点,想要弄清楚到底是哪里出了问题。

結果