已回答假定已回答

AD8370无法正常工作

popcarken 在 2016-2-29 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-3-1提供

我最近在使用你们的一款芯片:AD8370,并按照其pdf中提供的电路图进行设计(电路如下),但是得不到输出信号,具体情况如下:

控制信号的时序已经进行过测试,完全与pdf中的时序图相同,并尝试过5V和2.5V两种情况,但都不能控制芯片的放大倍数,一直处于无输出状态。

当输入信号幅值大于500mV(有效值)时,输出开始能观察到波形,但幅值非常小,代码还是不能正常控制芯片的运作。

 

请问是我哪里使用不当吗?希望能得到你们的回复

結果