已回答假定已回答

集成隔离的RS485收发器ADM2483应用笔记

wonderwall 在 2013-1-5 詢問的問題

ADM2483使用笔记

一、功能介绍:

ADM2483是ADI推出的一款隔离型的RS485收发器,内部集成了ADI专利的icoupler(磁耦)隔离技术,功能上相当于集成了三个单通道的光耦和一个RS485收发器,速率是500Kbps,封装是SOW--16.在应用上有以下几个优势和注意点:

体积小:原来我们要用三个6N137和一个MAX485、还有一个DC-DC隔离电源模块来做RS485通讯的接口隔离,但这些只用一个ADM2483和一个DC-DC隔离电源模块就可以了,因为磁隔离技术属于电压型,所以无需外接限流电阻,而且前端支持3.3V/5V供电,大大简化了电路和提高了性能。

1.jpg

2.jpg

 

 

图示:收发器高低电平时的传输波形图

1、独特的电源监控功能:ADM2483有一个电源监控脚PV,这个引脚的功能是供电电源监测,当供电电源低于2.0V时,此引脚置低,ADM2483不工作,当供电电源高于2.0V时,此引脚则会自动置高,ADM2483工作,一般在实际应用中,将其置高或悬空(注:置高时最好接一10K左右上拉电阻,以防电流过大将PV脚烧坏),实际电路图如示:

3.gif

(因内部已集成了信号隔离,所以收发与控制引脚可直接与CPU相接)

 

 

图示:ADM2483实际应用电路图(仅供参考)

   3、A、B总线端:ADM2483内部集成的RS485收发器,具有热关断与输入失效保护功能。但ADM2483并不具有ESD保护功能(最多人体模式可到4000V),所以,总线端需加保护电路,我实际测试过的值是,在仅接入6.7V的TVS管后,其可达±8 kV接触放电,所以对于一些基本的应用,还是不错的。

   4、成本:现在ADI的美金报价是3.00美元,但我们用的也就在10多块钱。基本也大概在16块左右。

4.jpg



結果