已回答假定已回答

关于AD7124-4的问题

g716414 在 2016-3-5 詢問的問題
最後回覆由adj於2016-3-9提供

我采用4线制测PT电阻,采用STC8位5V单片机来控制AD7124-4   ,单片机没有焊接里,给AD7124-4供电的1.8V和3.3V正常,焊上单片机后,AD7124供电电压发生变化,为4.25V,请问这是什么 问题?如何解决。在些附件图。QQ截图20160305204312.pngQQ截图20160305204329.png

結果