已回答假定已回答

请教:我的AD5421电流输出完全不正常

shizheng080 在 2016-3-8 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-4-21提供

电路和ADI官方推荐电路一致,负载电阻为100欧姆,但是现在一上电就输出22.8mA的电流,使用FPGA控制后无论写什么数据输出都不正常,比如写全0,也会有15.6mA输出,而且有时还跳到7或8mA,我读了一下寄存器的值,我写的值确实已经写进去了,请问大家这是怎么回事?截图00.bmp

結果