已回答假定已回答

使用ADM3251E导致CPU发热问题(求助)

jenny 在 2012-12-27 詢問的問題
最後回覆由long.liu於2017-7-24提供

问ADI技术支持一个想不明白的问题。

 

 

这样子用ADM3251E相当于没用内部的DC-DC功能,

 

 

3.3V与后端的5V是由两路输出的开关电源供的电。

 

 

CPU是通过3251下载到芯片内的,CPU没写程序之前还是正常的,写了之后CPU功耗就突然变高了,CPU发热了

 

 

点击开大图

結果