852618562@qq.com

求助各位前辈有关低频功率放大器的设计具体要求该如何设计?

852618562@qq.com 在 2016-3-9 建立的討論區
最後回覆由adi_susan於2016-3-18提供

主要内容:

 

 

     设计并制作一个低频功率放大器。

 

 

    1当输入有效正弦信号时,输出功率可达50W,连接负载输出波形无明显失真;

 

 

    2、通频带为50Hz—20KHz; 3、输入阻抗小于1Ω

 

求求各位前辈能给我个具体的设计参考和设计电路谢谢各位了

結果