已回答假定已回答

ADA4940-1作为前放时输出噪声较大

flwbet 在 2016-3-11 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-3-17提供

大家好,我这边正在设计一个210kHz信号调理电路,设计电路如下图所示,增益约为20dB,信号发生器产生210kHz,2mVpp正弦信号接入ADA4940-1输入,发现输出信号噪声较大,之后修改电路,采用交流耦合输入,在输入端串联一个100nF电容后,噪声变好一些,但是还是较差,查看数据手册,发现ADA4940-1的小信号增益曲线在过渡带处存在吉布斯现象(上翘的峰值),不知道是不是这个原因引起的,还有一般ADA4940-1作为ADC驱动,是不是不太合适做前放输入?

 

捕获.PNG

結果