已回答假定已回答

AD9958

517159467@qq.com 在 2016-3-11 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2017-2-16提供

前段时间做了一个关于AD9958的板子,输出频率在14MHz到22MHz,从其PDF资料上的相位噪声曲线看,15MHz在10KHz以内的杂散非常好,而实际上做出来近端几百Hz的杂散最差的只有80左右的杂散抑制,请问,杂散抑制只能做到这个程度还是我哪个地方没有做好?杂散的位置随着频率的不同而不同,比如在18.185MHz处的杂散主要是250HZ,500Hz;而在18.818MHz处的杂散有30Hz,85Hz和110Hz及其N次谐波的杂散。时钟采用400MHz,对时钟的实现是100MHz晶振通过放大器饱和区取出4次谐波,通过声表滤波器和放大器,对400MHz进行放大滤波处理。不知道这种时钟的实现有没有问题?时钟的功率肯定够。求解?

結果