已回答假定已回答

AD7606接上数据线,不能正常使用。

jin 在 2016-3-15 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-3-18提供

一、无过采样,并行通讯、外部2.5V、Vdrive=3.3V,AVCC=5V。采样+-5V,DSP为28335.

二、在CONVST触发后,有一个BUSY,再有一个延时(大于5us),读取时BUSY又变为高电平,这里没有CONVST信号。

而且first data信号也是乱的。

新建文件5.jpg

 

三、但是不接16位的数据线的时候,是正确的,接上16位的数据线就会出上面的问题。

結果