已回答假定已回答

请教关于AD8302这款幅值比相位差检测芯片的问题

jenny 在 2012-12-27 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2014-3-31提供

我想请教一下,AD8302这款幅值比相位差检测芯片的如下问题。

     1,它能检测100HZ~20KHZ这个频率范围内的信号的幅值比和相位差吗?我看芯片资料上面写的是大于0,小于3GHZ。

     2,如果能检测100HZ~20KHZ的信号,那么它的外围电阻电容,尤其如附件图中的R1,C1,C4(对称的有R2,C5,C6),应该怎样配置比较合适。

     3,我用+5V供电,没有接入任何信号,测量其各引脚,发现INPA(INPB)大约4.9V,OFSA(OFSB)大约4.8V,VREF大约1.8V,VMAG,VPHS也有数值,这种情况正常吗?我芯片没有什么问题吧?

   谢谢各位

結果