已回答假定已回答

AD7606 采集数据值有时候对,有时候的减地后才对

gch 在 2016-3-22 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-3-23提供

问题:

          采集7606 数据时8路同时,出现采集数据有的电压对的,有的电压就要减去地才对;没有规律,但是固定电压值;

例如:输入电压为2.5V时采集电压显示为2.6574V,当电压为2,4991V时采集电压为2,4998V;采集GND的电压为0.1576;

結果